Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Lock Unit - MWB-UT

Ensure easy handling

  • Handle it easily: reduce installation & maintenance work – Lock can be manually operated plus the lock unit can be separated from the cylinder
  • Rely on it – Locking force up to 6080 N
  • Lock up the quality in your process – High stopping accuracy.

Ve daha fazlası

  • Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Applicable rod size: 12, 16, 20, 25, 30
  • Locking action: Exhaust locking
  • Max. operating pressure: 1.0 MPa
  • Locking direction: Both directions
  • Lock unit with lock status indication available.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Mounting
Bore Size
Thread Type
Rod Length
Option