Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

MQP, Single Acting, Metal Seal, Low Friction

  • Low friction, metal seal cylinders.
  • Bore sizes: 4, 6, 10, 16, 20 mm.
  • Available in a lateral load resisting type.
  • Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 1 of 1 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

MQP-10S
Bore Size