Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Compact Guide Cylinder - MGQ

Put it to the test

  • Get distinguishing features – Anti-lateral load and high non-rotating accuracy
  • Take advantage of the grooves – Auto switches, lead wires and terminals can be fixed in the cylinder body
  • Use it for your heavy load applications – Suitable as stoppers or lifters on the conveyor line.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard strokes up to 200 mm
  • Rubber cushion
  • Auto switch capable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

MGQM--XB10
Bore Size
Thread Type
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number