Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

MGF, Low Profile Guide Table

Series MGF guide tables are low profile, compact cylinders which utilize a large concentric guiding sleeve to provide excellent eccentric load resistance. Mounting is possible from 2 directions. A built-in non-rotating mechanism prevents rotation of the table top. T-slots are provided on 3 faces of the MGF body (except port face), allowing mounting of various brackets. Optional auto switches can be mounted on 4 faces of the body.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar
Your search returned no results

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

MGF100-50
Bore Size
Port Thread
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Bore Size
100 mm
Stroke
50 mm
Lead Wire or Prewired Connector
0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number
2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Port Thread
Rc
Auto Switch
No Switch
Basınç ortamı
Air
Maksimum basınç ortamı sıcaklığı
60 ºc
Minimum basınç ortamı sıcaklığı
-10 ºC
Maksimum çalışma basıncı
1.0 MPa
Minimum çalışma basıncı
0.1 MPa
Patlama basıncı
1.5 MPa
Maksimum ortam sıcaklığı
60 ºc
Minimum ambient temperature
-10 ºC
Pnömatik bağlantı sayısı
2 pcs.
Pnömatik giriş bağlantısı
Rc 1/4
Sürücünün çalışma modu
Double acting
Teorik silindir kuvveti, ileri strok (0,5 MPa'da)
3926 N
Teorik silindir kuvveti, dönüş stroku (0,5 MPa'da)
3417 N
Maksimum silindir hızı
200 mm/s
Yastıklama çeşidi
Rubber bumper at both ends
Minimum silindir hızı
20 mm/s
Plakanın dönmeyen hassasiyeti
± 0.05 º
Lubrication
Not required
Allowable rotational torque
22 N·m
Ağırlık
7.200 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version