<ul><li>Maximum 50 mm stroke added.</li><li>Maximum load mass doubled to 1 kg.</li><li>Modbus serial communication compatible.</li><li>Standardized 1.5 µm, 5 µm and 30 µm resolution displacement sensor on the 50 mm stroke card motor.</li><li>Easy programming (operation setting) by Cycle Time Entry Method.</li><li>3 in 1 -> 3 functions (transportation, pushing and measurement) in a single unit.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LAT3-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için