Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Rod Type Motorless Electric Actuator - LEY

Your motor, our actuator. Pushing & pulling

  • Create the best possible solution for you – Use your own motor and driver
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP65 enclosure rating needs
  • Optimise your application – Motors from a large number of companies to choose from
  • Work it any way – Selectable motor mounting position, top, in-line, right and left mounting positions.

Ve daha fazlası

  • Body size: up to 100 mm
  • Stroke: up to 1000 mm
  • Horizontal/Vertical work load: up to 1200/200 kg
  • Speed: up to 1200 mm/s
  • Acceleration: up to 3000 mm/s²
  • AC Servo Motor, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Accuracy
Size
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Dust/Drip Proof
Rod End Thread
Mounting