Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP69K enclosure rating needs.

Ve daha fazlası

  • Body size: 25, 32, 63, 100
  • Stroke: 30 to 1000 mmCompatible encoders: absolute, incrementalAC servo motorHorizontal/Vertical workload: up to 1200/200 kg.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın