Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

EtherNet/IP™ Type Step Motor Controller, 3-4 Axis - JXC92/93

Multiply your control

  • Control multiple actuators with a single controller – Choose between 3 or 4 axes
  • Minimise the amount of equipment and wiring – Control of up to 4 electric actuators
  • Simplify the programming – Multiple axis operation can be set collectively in one step.

Ve daha fazlası

  • Linear/circular interpolation
  • Positioning/pushing operation
  • Step data input (Max. 2048 points)
  • Compatible with: LEY(G), LEF, LES(H), LER, LEP?, LEH
  • Absolute/relative position coordinates instructions.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Mounting