<ul><li>Smart positioner</li><li>Sensitivity: Within ±0.2 % F.S</li><li>Repeatability: Within ±0.5 % F.S</li><li>Ambient and fluid temperatures: −20 to 80 °C</li><li>Enclosure: IP65</li><li>Input feedback signal: 4 to 20 mA.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
IP8101-032-W-5-X419-Q
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için