Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Electro-Pneumatic Regulator/Electronic Vacuum Regulator - ITV

Simple and smart control of your applications

  • Make it simple – Dynamic control of air pressure by electrical signals
  • Get ready for IIoT with IO-Link – Exchange data and parameters remotely via network
  • Reduce your installation space – Compact and lightweight design
  • Go towards a uniform and clean design – Modular connection with AC-D series components are possible.

Ve daha fazlası

  • Maximum flow rate: up to 4400 l/min
  • Enclosure: IP65
  • Integrated LED display
  • Power consumption: 4 W or less
  • Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Stations
One-touch Fitting
DIN Rail Length