Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Circulating Fluid Temperature Controller, Standard Type - HRS

Improve the performance & reliability of your machine

  • Optimise the quality of your process – Great temperature stability, up to ±0.1 °C
  • Get that smart solution that will give you proactive control – Remote control to manage any anomalies or incidents
  • Adapt to a wide variety of applications – Cooling capacity from 1.1 kW up to 38 kW
  • Ease your control and maintenance – Advanced control functions and improved maintenance performance.

Ve daha fazlası

  • Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
  • Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz)
  • Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
  • Set temperature range: -10-45 °C
  • With heating function and self-diagnosis
  • Serial communication
  • Compact and lightweight.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 8 of 8 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Kütüphaneler

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

HRS-F-20
Cooling Capacity
Cooling Method
Thread
Power Supply