Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Step Data Input Type Controller - JXC51/5H/61/6H

Broader control

  • Simple the setting & operation – Actuator data pre-set in the controller
  • Speed and ease your start-up – Restart from the last position with high performance type
  • Save money, time and labour – Simplified control systems.

Ve daha fazlası

  • Parallel Inputs/Outputs
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • JXC51/61 compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • JXC5H/6H compatible actuators: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Parallel I/O Type
Driver Mounting
I/O Cable Length
Actuator type
Table Accuracy
Bore Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead
Stroke