Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

FQ101*, Quick Change Filter

  • Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm.
  • Operating pressure: Max. 1.0 MPa.
  • Fluid temperature: Max. 80 °C.
  • Port size: 1/2 to 1.