Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

FQ101*, Quick Change Filter

  • Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm.
  • Operating pressure: Max. 1.0 MPa.
  • Fluid temperature: Max. 80 °C.
  • Port size: 1/2 to 1.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 1 of 1 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

FQ101-
Element Size
Housing O-Ring Material
Port Size
Element
Option
Made to Order