Seri haberleşme çözümleri
Seri haberleşme sistemlerinin kullanımının ciddi oranda, kablolama, konektörler, kurulum ve kurulum süresi gibi elektronik diyagramlar veya dokümantasyon açısından önemli tasarruflar sağladığına emin olabilirsiniz..
SMC'de, piyasaların şu anda talep ettiği esneklik ve çok yönlülüğü akılda tutarak, endüstriyel iletişimdeki olasılıkların sayısını artırarak bir adım daha ileri gittik.
Kısacası, Seri haberleşme çözümlerimizle "iletişiminizi genişletebilirsiniz":
Hangi ürünlerin herhangi bir dilde iletişim kurmanıza yardımcı olabileceğini ve çeşitli valf manifoldlarına bağlanabileceğini öğrenin. Ayrıca, yüksek derecede uzaktan kontrol ve teşhis, IIoT dönemine girmeyi sağlar.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Merkezi olmayan
Merkezi
EX600-W Serisi Uyumlu protokoller: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
EX600-W Serisi Uyumlu protokol: IO-Link
Ask our experts
EX500 Serisi Uyumlu protokol: EtherNET/IPTM, PROFINET
EX600 Serisi Compatible protocols: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, Ethernet POWERLINK
EX260 Serisi Uyumlu protokoller: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
EX245 Serisi Uyumlu protokoller: PROFIsafe, PROFINET. AIDA compliant
SMC'nin Seri Haberleşme çözümlerinin müşterilerimizin iletişimini başarıyla genişlettiği uygulama örneklerine aşağıdan bakın:
Malzeme taşıma robotları için uygun
İş parçası transferi için uygun
Robot kollarında parça değişikliklerinde hızlı bağlantı
Gelişmiş makine güvenliğine sahip işbirlikçi robotlar
Katıların taşınması için uygun, uzaktan kontrol