Sensörler & Anahtarlar
Kurulumunuzun nasıl çalıştığını bilmeniz mi gerekiyor?
Yalnızca makinelerinizde ne olup bittiğini istediğiniz zaman bildiğinizde, süreçlerinizin üretkenliğini ve verimliliğini artıracak, dolayısıyla kurulumunuzun bakımının iyi olmasını sağlayacak kararlar alabilirsiniz. Çünkü bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Sizce de mantıklı, değil mi?
IO-Link gibi Endüstriyel iletişim teknolojileriyle verilerden yararlanan tesisler, verimlilik ve tabii ki üretkenlik gibi varlıklardaki artış yoluyla süreçlerinizin optimizasyonunu takip etmenize yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, dijital akış ve basınç sensörlerinin bu değerli bilgilerin kaynağı olarak her yerde bulunan bir unsur olduğu ortaya çıkıyor.
Son zamanlarda piyasaya sürülen sensörlerimizi ve anahtarlarımızı keşfedin...
Proseslerinizin verimliliğini ve üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için hangi ürünlerin kurulumunuzun farklı parametrelerini ölçmenize ve izlemenize yardımcı olabileceğini öğrenin
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Dahili Ekran
Uzak kontrol
Bir bakışta daha fazla bilgi edinin. Bugün devreye alınabilecek ve aynı zamanda gelecekte avantajlardan yararlanmaya hazır ürünleri düşünün.
ISE10 Serisi
Küçük alanlarda -0.1'den 1 MPa'ya kadar hava basıncını ölçün
ZSE10 Serisi
Küçük alanlarda -0.101 ile 100 kPa arasında hava basıncını ölçün
ISE20 Serisi
-100 kPa'dan 2 MPa'ya kadar hava basıncını ölçün
ZSE20(F) Serisi
-101 kPa'dan 100 kPa'ya kadar hava basıncını ölçün
ISE7# Serisi
Açılı ve döner ekranlı hava basıncını 0 ila 1,6 MPa arasında ölçün
ISE7#G Serisi
Açılı ve döner ekran ile hava ve genel sıvı basıncını 0 ila 10 MPa arasında ölçün
ISA3 Serisi
İş parçasının düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini bir bakışta kontrol edin
Uygulamaların yanında ekran değerlerini görselleştirmeye gerek olmadığında veya erişilemeyen bir yerde bir sensöre ihtiyaç duyulduğunda ideal olan uzak tip sensörlere bir göz atın.
PSE57# Serisi
-0.100 kPa'dan 10 MPa'ya kadar genel sıvı basıncını ölçün
PSE53# Serisi
-0.100 kPa'dan 1 MPa'ya kadar hava basıncını ölçün
PSE300AC Serisi
-101 kPa'dan 10,5 MPa'ya kadar hava basıncını izlemek için sağlam bir tasarım kullanın
PSE200A Serisi
50 mA'dan daha az tüketim ve 1-5 VDC çıkış ile 4 adede kadar farklı sensörün izlenmesini merkezileştirin
PSE300A Serisi
Hava basıncını izleme -101 kPa ila 1 MPa
Hava için
Genel sıvılar için
Tesis kontrol ortamına bir akış ölçer entegre edin ve gerçek tüketiminizi keşfedin.
PFM Serisi
Küçük alanlarda izleme için tasarlanmıştır
PFMC Serisi
5 ila 2000 l/dk arasında hava akışını ölçün
PF3A7*H Serisi
Modüler versiyon mevcut, hava kombinasyon ünitelerine bağlanabilen, 10 ila 12000 l/dak arasında hava akışını ölçün
PFMB Serisi
2 ila 2000 l/dk arasında hava akışını ölçün
PFMV Serisi
Çok küçük iş parçalarının hassas emişini onaylayın
PFG300 Serisi
12000 l/dk'ya kadar akış hızlarını görselleştirin
Kurulumunuzun farklı parametrelerini izleyerek maliyetlerinizi azaltın, bu da makine kullanılabilirliğinde bir iyileşmeye yol açar.
PF3W Serisi
Tek ve manifold montajı ile 0,5 l/dk'dan 250 l/dk'ya kadar genel sıvı akışını izleyin
LFE Serisi
Çok düşük basınç kaybıyla 0,5 l/dk'dan 200 l/dk'ya kadar genel sıvı akışını izleyin