Daha fazlasını keşfedin
Ürün seçiminizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Modern üretimde kablosuz haberleşme teknolojisini merak ediyor musunuz?
Untitled
Katmanlı Üretim Çözümleri
Yardım & Destek
Klavuzlar & İndirilebilir Dökümanlar
Kaynaklar
SMC Hakkında
Taahhütlerimiz
Haberler & Etkinlikler
İyonizerler
Statik elektrik kontrol önlemlerinin endüstriyel bir ortamda uygulanması oldukça önemlidir. Statik elektrik, bir nesnede negatif ve pozitif yükler arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Bu yükler, bir nesnenin yüzeyinde birikerek bir şekilde serbest bırakılana veya deşarj olana kadar birikir. Uygun kontrol ile üretim sürecinin sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Statik elektriğin varlığı göründüğünden daha yaygındır ve iyi bir endüstriyel statik giderme süreci, ürün reddi, işçilere elektrik çarpması, hatalı ambalajlama ve yabancı maddeler gibi istenmeyen etkileri azaltmaya yardımcı olabilir veya bileşenleri yükleyerek, diğer parçalarla olan davranışlarını değiştirebilir ve üretim kapasitenizi artırabilir.
SMC'nin yenilikçi ürünlerini keşfedin ve kazancı görün.
Özel olarak tasarlanmış statik kontrol çözümlerimizle hangi ürünlerin üretkenliğinizi optimize etmenize, arıza sürelerini azaltmanıza ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olabileceğini öğrenin.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Statik elektriğin OEE'niz üzerindeki gerçek etkileri
Maria Eugenia Gonzalez tarafından, Ürün Uzmanı, SMC İspanya
TV ekranınızdaki tozu temizlemeyi hiç denediniz mi? Kolay değil. TV ekranları kullanım sırasında statik yük biriktirir, bu yüzden bir bezle tozu temizlemeye çalışmak, dahil olan yüksek statik kuvvet nedeniyle neredeyse imkansız hale gelir. Evde bu etki can sıkıcı olabilir, ancak fabrikalarda statik elektriğin daha ciddi etkileri vardır, özellikle de nihai kârınız ve OEE'niz (Genel Ekipman Verimliliği) üzerindeki etkisi. Statik elektrik, duruş süresi, darboğazlar ve atıkları oluşturan görünmeyen bir OEE katilidir. Neyse ki, tüm yüzey türlerinden statik elektriği etkili ve güvenilir bir şekilde uzaklaştırmak için bir çözüm vardır: iyonizerler.
Daha Fazla Oku >
Plastiklerin ve polimerlerin taşınmasını ve işlenmesini içeren işlemler, statik sorunlardan muzdarip olmaya çok eğilimlidir. Bar tipi iyonizer veya fan gibi iyi statik elektrik kontrol önlemleri, üretimin durmasını önleyebilir ve örneğin şişelerin statik yük nedeniyle konveyörü tıkayarak prosesi dengesiz hale getirdiği bir hatta olduğu gibi döngü süresinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Elektronik parçalar ve yarı iletkenler, ESD'yi (Elektrostatik deşarj) önlemek için iyi bir statik elektrik kontrolüne ihtiyaç duyar. Kontrolsüz ESD, hassas cihazlar üzerinde hasar verici bir etkiye sahip olabilir, bu da üretim kaybına ve düşük kaliteli ve kısa ömürlü ürünlere neden olabilir. Doğru iyonizasyon seçimi, örneğin gofret işleme için çok önemlidir: Mükemmel dengeye ve silikon yayıcılara sahip iyonlaştırıcılar kurarak, tehlikeli yükler ortadan kaldırılabilir, böylece yüksek performanslı bir prosese ve atıkların azaltılmasına yol açar.
Statik elektrik kontrolü
Statik elektrik ölçümü ve tespiti
IZS40/41/42 Serisi
Düz veya uzak yüzeyler için hepsi bir arada çözüm
IZT40/41/42 Serisi
Düz veya uzak yüzeyler için uygun IO-link iletişimi ve ayrı bir kontrolör
IZT43 Serisi
IO-link iletişimi ve ayrı kontrolörün avantajları ile odaklanmış statik kontrol
IZN10E Serisi
Hepsi bir arada bir çözümle statik kontrol akışını belirli bir alana yönlendirin
IZF10/21/31 Serisi
Hava beslemesinin olmadığı yerlerde statiği kontrol edin
IZG10 Serisi
Doğrudan kontrollü üfleme ile hızlı statik nötralizasyon
ZVB Serisi
Statik nötralizasyon, toz giderme ve toz toplamayı tek bir kutuda birleştirir
IZD10 Serisi
Sürekli uzaktan kontrol için küçük ve kolay monte edilebilir sensör
IZH10 Serisi
Taşınabilir sensör: Statik durumu dilediğiniz yerde kolayca kontrol edin.
IZE11 Serisi
Statik elektrik parametrelerini izlemenizi sağlar