Pnömatik Silindirler
SMC, 60 yılı aşkın bir süredir pnömatik teknolojinin ön saflarında yer alıyor ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten rakipsiz, enerji tasarruflu pnömatik silindirler sunuyor.
Kendinden yataklı pnömatik silindir üreten ilk şirketlerden, pnömatikte dünya lideri SMC, ürünlerinin otomasyon taleplerindeki en son ihtiyaçları karşılamasını garanti etmek için sürekli yenilikler yapmaktadır.
Pnömatik silindir ürün yelpazemiz, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış hafif, yerden tasarruf sağlayan çözümler sunar.
Avrupa çapındaki uzman ekibimiz ve hızlı teslimat sürelerimiz sayesinde size her adımda destek vermek için buradayız, dört basit adımda SMC ile nasıl daha fazlasını başarabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
SMC’nin ana Avrupa fabrikası, şu anda 30'dan fazla ülkeye hizmet verdiğimiz ve yılda 500.000'den fazla silindir üretme kapasitesine sahip olduğumuz, hızlı teslimat sürelerini garanti eden Çek Cumhuriyeti'nde stratejik bir konuma sahiptir.
Discover
Cylinder selection
Customisation
Order fulfilment
On yıllardır süren pnömatik tecübesi ile SMC, müşterilerine yüksek kalitede, uygun maliyetli, esnek ve güvenilir çözümler sunar. Pnömatik silindirler ön saflarda yer almaktadır.
SMC’nin geniş pnömatik silindir yelpazesi, müşterilerimizin performans, doğruluk, kompaktlık, verimlilik ve güvenlik açısından gereksinimlerini karşılamamızı ve çoğu zaman sınırları aşmamızı sağlar. Ayrıca, günümüzün kompakt ve hafif makine ve enerji verimliliği için otomasyon zorluklarını karşılayan çoğu uygulama için standart olarak bir çözüm sunar. Kapsamlı ürün serimizi keşfedin:
SMC olarak, ürün seçimi ve tasarım sürecini müşteriler için mümkün olduğunca kolay ve kesintisiz hale getirmeye kararlıyız.
Entegre çok kanallı yaklaşımımız, müşterilerimizin her iki dünyanın da en iyisine sahip olduğu anlamına gelir : karmaşık pnömatik ve elektrik sistemleri için sezgisel çevrimiçi ürün seçimi, yapılandırma ve tasarım araçlarının yanı sıra, Avrupa çapında 30 ülkede bulunan 1.500 uzman mühendisimizden birine erişim ile insan bağlantısı olanağı sağlıyoruz.
Tüm pnömatik devrenizin tasarımı sırasında destek alabilirsiniz bunun yanı sıra pnömatik ürünlerin boyutunu ve hava tüketimini optimize edebilirsiniz.
Belirli bir SMC silindirinin özel uygulama gereksinimlerinizde sizin için ideal bir seçim olduğundan emin olun.
Prosesinize kusursuzluk katın. En iyi şok emiciyi aldığınızdan emin olmak için çarpışma formunu, çalışma yönünü, itme tipini ve yük şeklini seçin.
Bir parçayı sabitlemeniz, döndürmeniz veya sürüklemeniz gerekip gerekmediğini, optimum pnömatik döner iş elemanı programı ile seçin.
4 basit adımda SMC pnömatik tutucularını seçin. Size uygun olanı bulmanızı sağlamak için tüm ana tutucu serileri programa dahildir.
Pnömatik devrenizi tasarlamanız gereken tüm semboller .dxf formatındadır. İhtiyacınız olanı tseçin ve kolayca indirin.
Pnömatik devrenizi hızlı ve kolay bir şekilde çizin. Dahil olan tüm pnömatik semboller mevcut SMC ürünlerine doğrudan bağlanır.
Pnömatik ve elektrik devre şemalarınızın tasarımını optimize edin. Yazılım, kapsamlı bir ürün kütüphanesi içerir ve çevrimiçi ürün kataloğumuza bağlanır.
Özel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilmiş bir pnömatik silindire ihtiyaç duyduğunuz durumlar olabilir. İsteğiniz ister sipariş usulu olsun, çevresel veya teknik olsun, deneyimli mühendislerimiz sizin için doğru silindiri tasarlamanıza yardımcı olmak için hazırdır.
Çubuk ucu şeklini değiştirmekten, ara darbeye veya düşük sürtünmeli bir silindir oluşturmaya cevap veriyoruz. Ek olarak, aksesuar yelpazemiz, hız kontrolörleri ve amortisörlere ve kaplama bağlantılarına otomatik anahtarlar da dahil olmak üzere eksiksiz bir çözüm paketi oluşturmamızı sağlar.
ISO, Kompakt ve Yataklı Silindirlerimizi özel gereksinimlerinize uyarlayın. Piston ucunun değiştirilmesi, orta mafsal pozisyonunun değiştirilmesi, istediğiniz aksesuarları ekleyebilirsiniz.
Güvenilir bir partner seçme konusunda ürün kalitesi ve teslimat hızı çok önemlidir. SMC'de tedarik zinciri yönetimi söz konusu olduğunda karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz, bu nedenle deneyimi olabildiğince kesintisiz hale getirmeye odaklanıyoruz.
Çek Cumhuriyeti'ndeki ana fabrikamızı ve Belçika'nın Antwerp kentindeki merkez deposunu barındıran Avrupa genelinde güçlü bir altyapı ile küreselleşme ve hızlı değişen müşteri gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap verebiliriz.