<ul><li>Maximum gripping force 359 N at 0.5 MPa</li><li>Double acting</li><li>Repeatability: ±0.01 mm</li><li>Max. operating frequency: 60 c.p.m.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MHS3-D-X6708
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için