SMC, tüm ürünlerin 2D / 3D CAD modellerini size sunmak için CAD kütüphanesini sürekli olarak güncelliyor.
Böylece hangi CAD sistemini kullanırsanız kullanın, modellerimizi sisteminizde kolayca kullanabilirsiniz. CAD yazılım ortamınıza doğrudan entegrasyon için özel CAD eklentileri veya sisteminize aktarabileceğiniz veya standart arayüzler aracılığıyla içe aktarabileceğiniz eksiksiz bir SMC CAD Kataloğudur.
İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, çözüm SMC'de.
Eksiksiz SMC CAD Kataloğumuzla tasarlamaya başlamak için zip dosyasını indirmeniz, paketinden çıkarmanız ve "CDstart.exe" dosyasını çalıştırmanız yeterlidir.
Yazılım teknik detayları: SMC CAD Catalog v2.0 (3,22 GB)
Sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Microsoft® Windows 7™ veya Windows 8™ (PSOL V9.08 SP0'dan itibaren) veya Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).
Donanım:
- CPU: minimum 2 GHz işlemci; minimum sabit disk alanı: 4 GB
- Önerilen RAM: PARTsolutions için 1 GB ücretsiz
- Grafik kartı: en az 64 MB; OpenGL özellikli; donanım 3D yardımı önerilir; minimum 1280x1024 çözünürlük.
Bir ürünü bulamıyorsanız veya yeni bir ürün arıyorsanız, lütfen ürün kataloğumuzu ziyaret edin.