Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Döner İş Elemanı Seçim Programı

İhtiyacınız olan değerleri belirleyin.

Doğru döner iş elemanını seçmek, bir dönme hareketine ihtiyaç duyduğunuz uygulamaların uygun performansını ve verimliliğini garanti etmek için çok önemlidir.

Hangi SMC ürününün ihtiyaçlarınıza en uygun olduğu konusunda şüpheleriniz varsa, Döner iş elemanı seçim programı seçim konusunda size yardımcı olacaktır.

Uygulamanızın özelliklerini, yük ve çalışma koşul verilerini resimleri tıklayarak basitçe tanımlamanız, uygulamanız için en ideal döner iş elemanını elde etmenizi sağlayacaktır.

Çözümünüzü bulun

Sizin için yararlı olabilir

SMC’nin döner iş elemanları hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var?

Çevrimiçi ürün kataloğumuzu ziyaret edin ve geniş döner iş elemanı ürün yelpazemizi keşfedin..

  • Dahil Olan Ürün Serileri

  • Kullanım Şartları

  • Sistem Gereksinimleri

Dahil Olan Ürün Serileri

  • CRB2-Z: Döner İş Elemanı / Kanatlı Tip
  • CRBU2-Z: Serbest Montajlı Tip Döner İş Elemanı / Kanatlı Tip
  • CRB1: Döner İş Elemanı / Kanatlı Tip
  • MSU: Döner Tabla / Kanat Tip
  • CRJ: Mini Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tip
  • CRA1-Z: Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tip
  • CRQ2: Kompakt Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tip
  • MSQ: Döner Tabla / Kremayer ve Pinyon Tip
  • MSZ: 3 Konumlu Döner Tabla
  • CRQ2X: Düşük Hızlı Kompakt Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tip
  • MSQX: Düşük Hızlı Döner Tabla / Kremayer ve Pinyon Tip
  • MRQ: Döner Tablalı Silindir

Kullanım Şartları

1. Bu Yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçları, gerçek ekipman kullanılarak elde edilenlerden farklı olabilir.
2. Bu Yazılımda bulunan herhangi bir ekipmanı kullanırken, lütfen ekipman kılavuzunda açıklanan "Güvenlik Talimatları", "Önlemler", "Özel Ürün Önlemleri" ve "Özellikler" bölümlerini okuyun.
3. Bu Yazılım ve içerdiği ekipman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
4. SMC, bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçlarının doğruluğu dahil olmak üzere bu yazılımın kalitesini garanti etmez.
5. SMC, bu yazılımın kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Sistem Gereksinimleri

Web sürümünü kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler önerilir:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için aşağıdaki sistem gereksinimleri önerilir:

  • İşletim sistemi: Windows 10 / 11 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazla
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası