Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Kenet Silindiri Model Seçim Programı

Kolay bir şekilde sağlam kenetleme

Uygulamalarınız için ihtiyacınız olan güç kenet silindirinin hangisi olduğunu analiz etmekle zaman kaybetmekten kaçınmak ister misiniz? Doğru boyutu seçmek için hesap yapmaktan kaçınmak ister misiniz?

Güç kenet silindirleri, otomotiv endüstrisi gibi ark veya punta kaynağından kaynaklanan kıvılcımlara maruz kalan ortamlarda sıkma işlemleri için kullanılır, ancak doğru bir seçim yapmak karmaşık bir görev olabilir.

Bu araç, uygulamanızın parametrelerini tanıtarak, ihtiyacınız olan kenet silindiri ve kenet kolu seçiminde size yardımcı olacaktır.

Çözümünüzü bulun

Siz de yararlı bulabilirsin

SMC’nin güç kenet silindirleri hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var?

Çevrimiçi ürün kataloğumuzu ziyaret edin ve geniş kenet silindir ürün yelpazemizi keşfedin.

  • Dahil olan seriler

  • Kullanım koşulları

  • Sistem gereksinimleri

Dahil olan seriler

CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZT: Ø 25, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80

Kullanım koşulları

1. Bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçları, gerçek ekipman kullanılarak elde edilenlerden farklı olabilir.
2. Bu yazılımda bulunan herhangi bir ekipmanı kullanırken, lütfen ekipman kılavuzunda açıklanan "Güvenlik Talimatları", "Önlemler", "Özel Ürün Önlemleri" ve "Özellikler" bölümlerini okuyun.
3. Bu yazılım ve içerdiği ekipman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
4. SMC, bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçlarının doğruluğu dahil olmak üzere bu Yazılımın kalitesini garanti etmez.
5. SMC, bu yazılımın kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Sistem gereksinimleri

Web Site kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler kullanma:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için gerekli sistem gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazla
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası