Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Hava Akış Debisi ve Karakteristiğini Hesaplama Aracı

Çalışma koşullarınızdan haberdar olun.

Bir pnömatik devreyi boyutlandırmaya istekliyseniz ve sisteminizin hava akışının koşullarını bilmeniz gerekiyorsa, bu yazılım sizin için mükemmel bir çözümdür.

Bu hesaplayıcı sayesinde tek bir cihazın veya birden fazla cihazın seri veya paralel olarak bağlandığı devrenin akış debisini, basınç özelliklerini ve ses iletkenliğini elde edebileceksiniz.

Pnömatik akış hızı özellikleri hesaplayıcısı

Sıvı, doymuş buhar ve gaz akış hızı özellikleri hesaplayıcısı

Faydalı linkler

  • Nasıl Çalışır?

  • Sistem Gereksinimleri

Nasıl Çalışır?

 

İndirilen dosyayı seçtiğiniz geçici klasöre çıkarın ve "setup.exe" dosyasını çalıştırın. Kurulum tamamlandıktan sonra geçici klasörü silebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri

Web sürümünü kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler önerilir:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için aşağıdaki sistem gereksinimleri önerilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit Disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası önerilir