Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Nem Dönüştürücü / Yoğuşma Hesaplayıcı

Nem oluşumuna dikkat edin!

Basınçlı hava sistemindeki nem, operasyonel arızaya, çalışma ömrünün kısalmasına ve arızaya yol açabilecek kritik bir sorundur, bu nedenle kontrol etmek ve rakamları bilmek çok önemlidir.

Bu yazılımla, nem bilgisini bağıl nemden atmosferik çiğlenme noktasına veya basınç çiğlenme noktasına ve tersi yönde dönüştürebilirsiniz. Ek olarak, birim zaman veya hacim başına tahliye miktarını hesaplayabileceksiniz, böylece sisteminizi buna göre tasarlayabilirsiniz.

Seçime başla

Sizin için yararlı olabilir.

  • Nasıl Çalışır?

  • Sistem Gereksinimleri

Nasıl Çalışır?

İndirilen dosyayı seçtiğiniz geçici klasöre çıkarın ve "setup.exe" dosyasını çalıştırın. Kurulum tamamlandıktan sonra geçici klasörü silebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri

Web sürümünü kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler önerilir:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.


İndirilebilir sürüm için aşağıdaki sistem gereksinimleri önerilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit Disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası önerilir