Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Tank Besleme/Boşaltma Hesaplama Aracı

Maksimum verimlilik için besleme ve boşaltma sürelerini kontrol edin

Pnömatik devreniz, hattınızın sağlayabileceğinden daha yüksek bir akış hızı veya basınç gerektiriyor mu? Bu, bir hava tankına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir ve bu durumda, doldurmak ve boşaltmak için gereken zamanı bilmeniz gerekir.

Bu hesaplayıcı, seçtiğiniz hava tankının besleme ve boşaltma sürelerinin yanı sıra izotermal ve adyabatik değişikliklerin basınç ve sıcaklık koşullarını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Çözümünüzü bulun

Faydalı linkler

  • Nasıl çalıştırılır?

  • Sistem Gereksinimleri

Nasıl çalıştırılır?

İndirilen dosyayı seçtiğiniz geçici klasöre çıkarın ve "setup.exe" dosyasını çalıştırın. Kurulum tamamlandıktan sonra geçici klasörü silebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri

Web sürümünü kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler önerilir:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için aşağıdaki sistem gereksinimleri önerilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit Disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası önerilir