Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Pnömatik Tutucu Seçim Programı

Tut ve bırak (pick & place) uygulamalarına hazır olun

Farklı tür ve boyutlardaki iş parçalarının kullanılması, her uygulamada sürekli bir zorluktur. SMC'den, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak ve üretim süreçlerinizin verimliliğini, hızını ve güvenilirliğini sağlamak için size 2 ila 4 parmak arası, paralel veya açılı, minyatür veya uzun stroklu çok çeşitli pnömatik tutucular sunuyoruz.

Pnömatik tutucu seçim programı sayesinde, kolayca uygulamanızdan bazı verileri girerek hangi pnömatik tutucu modeline ihtiyacınız olduğunu keşfedeceksiniz.

Seçime başla

Yazılım teknik ayrıntıları: Pnömatik tutucu seçici

Siz de yararlı bulabilirsiniz

SMC’nin pnömatik tutucuları hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var?

Çevrimiçi ürün kataloğumuzu ziyaret edin ve geniş tutucu yelpazemizi keşfedin.

  • Dahil Olan Seriler

  • Kullanım Şartları

  • Sistem Gereksinimleri

Dahil Olan Seriler

MHZ2: Paralel Tip Pnömatik Tutucu (2 Parmak)
MHF2: Düşük Profilli Tip Pnömatik Tutucu (2 Parmak)
MHL2: Paralel Tip Pnömatik Tutucu / Geniş Tip (2 Parmak)
MHR: Döner Tahrikli Tip Pnömatik Tutucu (2 Parmak, 3 Parmak)
MHK2: Kam mekanizmalı Pnömatik Tutucu (2 Parmak)
MHS: Paralel Tip Pnömatik Tutucu (2 Parmak, 3 Parmak, 4 Parmak)
MHC2: Açısal Tip Pnömatik Tutucu (2 Parmak)
MHT2-Z: Mafsallı Tip Pnömatik Tutucu (2 Parmak)
MHY2: 180 ° Açısal Tip Pnömatik Tutucu Kam Mekanizmalı (2 Parmak)
MHW2: 180 ° Açısal Tip Pnömatik Tutucu Kremayer ve Pinyon Tip (2 Parmak)

Kullanım Şartları

1. Bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçları, gerçek ekipman kullanılarak elde edilenlerden farklı olabilir.

2. Bu yazılımda bulunan herhangi bir ekipmanı kullanırken, lütfen ekipman kılavuzunda açıklanan "Güvenlik Talimatları", "Önlemler", "Özel Ürün Önlemleri" ve "Özellikler" bölümlerini okuyun.

3. Bu yazılım ve içerdiği ekipman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

4. SMC, bu yazılımdan elde edilen boyutlandırma ve hesaplama sonuçlarının doğruluğu dahil olmak üzere bu Yazılımın kalitesini garanti etmez.

5. SMC, bu yazılımın kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Sistem Gereksinimleri

Web Site kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler kullanma:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için gerekli sistem gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazla
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası