Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Hava Tüketimi / Gerekli Hava Debisi Kapasite Hesaplama Aracı

Pnömatik sisteminizi sayılar ile ifade edin!

Pnömatik bir sistem mi tasarlıyorsunuz ve ekipmanlarınızı boyutlandırmanız mı gerekiyor? Fabrikanızda bir iyileştirme mi arıyorsunuz ve hava tüketimini tahmin etmeniz mi gerekiyor?

Bu hesaplayıcı, bir çalışma çevriminin maksimum ve minimum hava akış hızı değerlerinin yanı sıra çevrim başına pnömatik devrenin toplam hava tüketimini elde etmeyi mümkün kılar. Bu şekilde, ekipmanları hassas bir şekilde boyutlandırabilecek ve fabrikanız için verimli bir sistem tasarlayabileceksiniz.

Çözümünüzü bulun

Siz de yararlı bulabilirsin

  • Sistem Gereksinimleri

Sistem Gereksinimleri

Web sürümünü kullanmak için aşağıdaki tarayıcılar / sürümler önerilir:

  • Google Chrome 77.0 veya üzeri sürümler.
  • Mozilla Firefox 70.0 veya üzeri sürümler.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 veya daha yüksek sürümler.
  • Microsoft Edge 17 veya üzeri sürümler.
  • Safari 11.0 veya üzeri sürümler.

İndirilebilir sürüm için aşağıdaki sistem gereksinimleri önerilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (Destek dönemindeki sürüm) (32bit / 64bit)
  • Bellek: 4GB veya üzeri
  • Sabit Disk: 500 MB veya daha fazla boş disk alanı (Bir yazılım ürünü kurarken)
  • Ekran: 1024 × 768 piksel veya daha fazlası önerilir
  • CPU: Celeron 2GHz veya daha fazlası önerilir