Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes - VHS-D

Making maintenance an easy operation

  • Reduce air supply and exhaust time - Up to a maximum flow rate of 14098 l/min for one-inch size
  • Save energy - Zero air bleeding while switching the handle
  • Prevent inadvertent air supply - With locking holes to be padlock-secured in the OFF position.

Ve daha fazlası

  • Modular design with uniform body style to FRL units
  • Flow rate up to 14098 l/min
  • Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
  • OSHA standard compliant (US standard)
  • With built-in silencer for EXH port as an option.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Body Size
Thread Type
Port Size
Mounting
Silencer
Handle Colour
Handle Material
Flow Direction
Unit
Made to Order