Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

D-Y59A/Y59B/Y7P, Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet, In-line

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
  • Load current: 5 to 80mA.
  • Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 6 of 6 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

D-
Model
Lead Wire Length