<ul><li>Slider style: ball bushing bearing</li><li>Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32, & 40 (mm)</li><li>Strokes from 50mm through 1000mm</li><li>Available with high or low magnetic holding force</li><li>Available with shock absorbers</li><li>Auto-switch capable</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CY1L-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için