<UL><LI>Cooling capacity: 300 W to 750 W</LI><LI>Temperature stability: ±0.1 °C</LI><LI>Set temperature range: 10 to 60 °C</LI><LI>With heating function.</LI></UL>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
HED-W2
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için