<ul><li>Standard: double acting single rod</li><li>Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</li><li>Strokes up to 1000 mm</li><li>Improved piping flexibility</li><li>Mounts: basic, foot, front or rear flange, front or rear trunnion, clevis</li><li>Auto switch capable with a variety of lead wire lengths.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CG1BN-Z1
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için