Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

ISO Cylinder - C96

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available

Ve daha fazlası

  • New types added: double rod, non-rotating and with lock unit
  • Rod boot option added for the standard type
  • Integrated function of the air cushion and the bumper
  • Bore sizes (mm): 32 ~ 125
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing
  • Strokes up to 2000 mm.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

C96S125-
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
 
Rod Boot
Rod
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Rod end options