<UL><LI><FONT color=#ff0000>This product is being discontinued and will be replaced by </FONT><A href="http://www.smc.eu/portal/WebContent/digital_catalog_2/jsp/get_next_page_action.jsp?dc_product_id=136489">C96K-C (ø32-ø100)</A><FONT color=#ff0000> series.</FONT></LI><LI>Double acting, Non-rotating, single or double rod</LI><LI>Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125</LI><LI>Standard stroke up to 500mm, maximum stroke 2000mm</LI><LI>Auto switch capable</LI></UL>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
C96K-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için