Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Rotary Actuator Vane Type - CRB2-Z

Combine just as you wish

  • Achieve flexibility in design – Many combinations, shaft types, rotating angles and port locations available
  • Get easy installation and maintenance – Piping ports are located in parallel and auto switches can be fixed in any position in the circumferential direction
  • Support heavy loads – Up to 15 Nm of effective torque.

Ve daha fazlası

  • Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Angle adjustment range up to 240°
  • Many variations of shaft-end shape (6 types)
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • Port location can be selected: side or axial ported.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 3 of 3 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

CRBU2-Z
Magnet
Shaft Type
Size
Rotating Angle
Vane Type
Connecting Port Location
Auto Switch
Electrical Entry/Lead Wire Length
Number