<ul><li>Non-rotating rod</li><li>Bore sizes in mm: 12, 16, 20, 25</li><li>Strokes: 5mm through 50mm depending upon bore size</li><li>Mounts: through hole, both ends tapped, foot, front or rear flanges, double clevis</li><li>Variety of switches and a variety of lead wire lengths</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CQSKB-D
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için