<ul><li>Guide rod type compact cylinder</li><li>Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, 100</li><li>Standard strokes (mm): 5 to 100</li><li>4 times the lateral load resistance of the CQ2K</li><li>Non-rotating accuracy 0.2 or less</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CQM-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için