<UL><LI>Double acting, double rod, compact cylinder</LI><LI>Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</LI><LI>Standard stroke range (mm): 5 to 100</LI><LI>Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)</LI><LI>Can mount small auto switches on 4 surfaces.</LI></UL>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CQ2WB-D
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için