Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Large Bore w/Auto Switch Mounting Groove

  • Compact, double acting, single rod, large bore
  • Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Standard stroke range (mm): 10 to 300
  • Port threads: Rc, NPT, G
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing ? to ? of ? entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar
Your search returned no results

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

CQ2B-DCZ
Magnet
Bore Size
Port Thread Type
Stroke
 
Body Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Rod end options