<ul><li>Non-rotating: double acting single rod</li><li>Bore sizes: 10 & 16 (mm)</li><li>Strokes from 15mm through 150mm</li><li>Mounts: direct to bottom of cylinder</li><li>Variety of switches and a variety of lead wire lengths</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CJ2K-Z
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için