<ul><LI><FONT color=#ff0000>This product is being discontinued and will be replaced by </FONT><A href="http://www.smc.eu/portal/WebContent/digital_catalog/jsp/get_next_page_action.jsp?dc_product_id=126457">CA2-Z</A><FONT color=#ff0000> series.</FONT></LI><li>Double acting, single rod, standard type</li><li>Bore sizes (mm): 40, 50, 63, 80, 100</li><li>Standard strokes (mm): 25 to 700</li><li>Maximum operating pressure: 1.0MPa</li><li>Auto switch capable</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CA2-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için