<ul><li>Double acting, single rod, crimped cylinder</li><li>Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P</li><li>Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25</li><li>Standard strokes up to 300mm</li><li>Auto switch capable</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
C85N-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için