<ul><li>AW made to order for high pressure operation (-X425)</li><li>Proof pressure: 3.0MPa</li><li>Maximum operating pressure: 2.0MPa</li><li>Set pressure range: 0.1 to 1.6MPa</li><li>Applicable models: AW20, AW30, AW40, AW40-06</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
AW---X425
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için