<ul><li>Water Separator</li><li>Water removal rate 99%</li><li>Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)</li><li>Connection size 1/8 to 2</li><li>N.C. or N.O. auto drain option.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
AMG-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için