Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

AFM20-D to AFM40-D, Mist Separator

  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 0.3 µm
  • Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).