Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

AF20-D to AF60-D, Air Filter

  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 5 µm
  • Maximum flow rate up to 12500 l/min (ANR, 0.7MPa).