Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Slider type, belt drive (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Your everyday transfer solution at high speed

  • Transfer & position whatever the needs – Belt drive for smooth motion at higher speeds or longer movements
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 2000 mm/s and maximum acceleration of 20000 mm/s²
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

Ve daha fazlası

  • Body size: 25, 32, 40
  • Stroke: 300 to 3000 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal work load: up to 25 kg.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Size
Motor Mounting Position
AC Servo Motor
Stroke
Motor Option
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable
Cable length
Driver
I/O Connector