<ul><li>Dual rod cylinder: double rod with ball bearing slide</li><li>Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)</li><li>Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size</li><li>Variety of switches and a variety of lead wire lengths</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
55-CXSWL-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için