Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

25A-VXD, Single Unit, Pilot Operated, 2 Port Solenoid Valve

  • Compatible with battery manufacturing
  • Applicable fluid: air, water, oil
  • Port size: 1/4"" to 1"" and Ø 10 to Ø 25 mm
  • IP65 enclosure.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 3 of 3 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

25A-VXD2
Size - Valve Type
Fluid
Body material - Port size - Orifice diameter
Voltage - Electrical entry
Special Voltage
Other Options
Bracket
Electrical Entry Direction(Options for Bracket)