<ul><LI><FONT color=#ff0000>This product is being discontinued and will be replaced by </FONT><A href="http://www.smc.eu/portal/WebContent/digital_catalog_2/jsp/get_next_page_action.jsp?dc_product_id=55192">RS2H</A><FONT color=#ff0000> series.</FONT></LI><li>Compatible with battery manufacturing</li><li>Heavy duty stopper cylinder</li><li>Double acting; single acting available</li><li>Bore sizes: 20mm to 32mm</li><li>Stroke range: 15mm to 40mm</li><li>Auto switch capable.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
25A-RSH-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için